JAJSD42B February 2017 – December 2017 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA.
SDI入力データ・ワードは16ビット長であり、以下のフォーマットで構成されています。
SDO出力データ・ワードは16ビット長であり、最初の5ビットはDon't careビットです。データ・ワードとはアクセス先のレジスタの内容です。
書き込みコマンド(W0 = 0)の場合、SDOピンでの応答ワードはその時点で書き込み先レジスタ内にあるデータです。
読み取りコマンド(W0 = 1)の場合、応答ワードはその時点で読み取り元レジスタ内にあるデータです。
R/W | ADDRESS | DATA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
W0 | A3 | A2 | A1 | A0 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
DON'T CARE BITS | DATA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
X | X | X | X | X | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |