12.1.1 降圧レギュレータのレイアウトのガイドライン
レイアウトは、優れた電源設計のために重要な要素です。以下のガイドラインに従うことで、最高の電力変換性能や熱性能を実現しながら、不要な電磁干渉(EMI)の発生を最小限に抑えるようなPCBを設計できます。
- 帰還回路抵抗はFBピンに近づけ、インダクタから遠ざけて配置することにより、帰還ピンへの結合ノイズを最小限に抑えます。
- 入力バイパス・コンデンサはVINピンの近くに配置して、デバイスの入力電圧リップルに影響を与える銅パターン抵抗を低減します。
- インダクタはSWピンの近くに配置して、磁気および静電気によるノイズを低減します。
- 出力コンデンサはインダクタとダイオードの接合部の近くに配置します。インダクタ、ダイオード、およびCOUTのパターンはできるだけ短くすることにより、伝導および放射ノイズを低減し、全体の効率を高めます。
- ダイオード、CVIN、およびCOUTのグランド接続はできるだけ小さくし、システム・グランド・プレーンに1箇所だけで接続することにより(COUTグランド・ポイントを推奨)、システム・グランド・プレーンでの伝導ノイズを最小限に抑えます。
スイッチング電源のレイアウトに関する考慮事項の詳細については、『AN-1149 スイッチング電源のレイアウトのガイドライン』アプリケーション・レポートを参照してください。