JAJSD42B February 2017 – December 2017 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA.
DRV832xファミリのデバイスには3.3V、30mAのリニア・レギュレータが内蔵されており、外部回路から使用できます。このレギュレータは、低消費電力MCUやその他の低電流をサポートしている回路用に電源電圧を供給できます。DVDDレギュレータの出力はDVDDピン付近でX5RまたはX7R、1µF、6.3Vのセラミック・コンデンサを使用してバイパスし、隣接するAGNDグランド・ピンに直接配線する必要があります。
DVDDの公称無負荷出力電圧は3.3Vです。DVDD負荷電流が30mAを超えると、レギュレータは定電流源のように機能します。電流負荷が30mAを超えると、出力電圧は大幅に低下します。
DVDDリニア・レギュレータによってデバイス内で消費される電力を計算するには、Equation 1を使用します。
例えば、24VのVVMで、DVDDから20mAの電流が流れると、消費電力はEquation 2のようになります。