JAJSD42B February 2017 – December 2017 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA.
ステータス・レジスタは、警告および障害状態を示すために使用されます。ステータス・レジスタは読み取り専用レジスタです。
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット・アクセス・タイプを記号で表記しています。Table 10に、このセクションでアクセス・タイプに使用している表記を示します。
Access Type | Code | Description |
---|---|---|
Read Type | ||
R | R | Read |
Reset or Default Value | ||
-n | Value after reset or the default value |