JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
ドライバ制御レジスタを図 8-36 に示し、説明を表 8-14 に示します。
レジスタ・アクセス・タイプ:読み出し / 書き込み
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
OCP _ACT | DIS _GDUV | DIS _GDF | OTW _REP | PWM_MODE | 1PWM _COM | 1PWM _DIR | COAST | BRAKE | CLR _FLT | |
R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-00b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b |
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
10 | OCP_ACT | R/W | 0b | 0b = VDS_OCP と SEN_OCP に対応して関連するハーフブリッジがシャットダウン 1b = VDS_OCP と SEN_OCP に対応して 3 つのハーフブリッジがすべてシャットダウン |
9 | DIS_GDUV | R/W | 0b | 0b =VCP および VGLS 低電圧誤動作防止フォルトが有効 1b = VCP および VGLS 低電圧誤動作防止フォルトが無効 |
8 | DIS_GDF | R/W | 0b | 0b = ゲート駆動フォルトが有効 1b = ゲート駆動フォルトが無効 |
7 | OTW_REP | R/W | 0b | 0b = OTW は nFAULT でも FAULT ビットでも通知されない 1b = OTW は nFAULT と FAULT ビットで通知される |
6-5 | PWM_MODE | R/W | 00b | 00b = 6x PWM モード 01b = 3x PWM モード 10b = 1x PWM モード 11b = 独立 PWM モード |
4 | 1PWM_COM | R/W | 0b | 0b = 1x PWM モードは同期整流を使用 0b = 1x PWM モードは非同期整流を使用 |
3 | 1PWM_DIR | R/W | 0b | 1x PWM モードではこのビットは INHC (DIR) 入力と論理和がとられます。 |
2 | COAST | R/W | 0b | すべての MOSFET をハイ・インピーダンス状態にするにはこのビットに 1 を書き込みます。 |
1 | BRAKE | R/W | 0b | 3 つのローサイド MOSFET をすべてオンするにはこのビットに 1 を書き込みます。 |
0 | CLR_FLT | R/W | 0b | ラッチされたフォルト・ビットをクリアするにはこのビットに 1 を書き込みます。 |