JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
このモードでは、VDS_OCP イベントの後に保護動作は発生しません。nFAULT ピンを Low にし、FAULT、VDS_OCP、および対応する MOSFET OCP ビットを SPI レジスタで High にラッチすることにより、過電流状態が通知されます。ゲート・ドライバは通常動作を継続します。外部コントローラは適切に動作することによって過電流状態を管理します。VDS_OCP 状態が解消され、CLR_FLT ビットと ENABLE リセット・パルス (tRST) のどちらかによってクリア・フォルト・コマンドが発行されると、通知がクリアされます (nFAULT ピンが解放される)。