JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
ゲート駆動電流の強さ (IDRIVE) は、外部 MOSFET のゲート - ドレイン間電荷と、出力における目標の立ち上がり / 立ち下がり時間に基づいて選択します。特定の MOSFET に対して選択した IDRIVE が低すぎると、MOSFET が tDRIVE 時間内に完全にオンにならず、ゲート駆動フォルトがアサートされる場合があります。また、立ち上がり時間および立ち下がり時間が遅いと、スイッチング電力損失が大きくなります。TI では、必要な MOSFET およびモータとともにシステム内でこれらの値を調整し、アプリケーションに対して可能な最良の設定を決めることを推奨します。
SPI デバイスでは、ローサイドとハイサイド両方の MOSFET に対して IDRIVEP および IDRIVEN 電流を SPI レジスタ経由で独立に調整可能です。ハードウェア・インターフェイス・デバイスでは、IDRIVE ピンでソースとシンク両方の設定が同時に選択されます。
MOSFET のゲート - ドレイン間電荷 (Qgd)、目標立ち上がり時間 (tr)、目標立ち下がり時間 (tf) が既知である場合は、それぞれEquation7 およびEquation8 を使用して IDRIVEP および IDRIVEN の値を計算します。