JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
CSA 制御レジスタを図 8-40 に示し、説明を表 8-18 に示します。
レジスタ・アクセス・タイプ:読み出し / 書き込み
このレジスタは DRV8353F ファミリのデバイスにのみ存在します。
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
CSA _FET | VREF _DIV | LS _REF | CSA _GAIN | DIS _SEN | CSA _CAL_A | CSA _CAL_B | CSA _CAL_C | SEN _LVL | ||
R/W-0b | R/W-1b | R/W-0b | R/W-10b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-11b |
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
10 | CSA_FET | R/W | 0b | 0b = 検出アンプの正入力は SPx 1b = 検出アンプの正入力は SHx (また LS_REF ビットを自動的に 1 に設定) |
9 | VREF_DIV | R/W | 1b | 0b = 検出アンプの基準電圧は VREF (単方向モード) 1b = 検出アンプの基準電圧は VREF の 2 分の 1 |
8 | LS_REF | R/W | 0b | 0b = ローサイド MOSFET の VDS_OCP は SHx と SPx の間で測定 1b = ローサイド MOSFET の VDS_OCP は SHx と SNx の間で測定 |
7-6 | CSA_GAIN | R/W | 10b | 00b = 5V/V のシャント・アンプ・ゲイン 01b = 10V/V のシャント・アンプ・ゲイン 10b = 20V/V のシャント・アンプ・ゲイン 11b = 40V/V のシャント・アンプ・ゲイン |
5 | DIS_SEN | R/W | 0b | 0b = 検出過電流フォルトは有効 1b = 検出過電流フォルトは無効 |
4 | CSA_CAL_A | R/W | 0b | 0b = 検出アンプ A は通常動作 1b = オフセット較正のために電流検出アンプ A の入力を短絡 |
3 | CSA_CAL_B | R/W | 0b | 0b = 検出アンプ B は通常動作 1b = オフセット較正のために電流検出アンプ B の入力を短絡 |
2 | CSA_CAL_C | R/W | 0b | 0b = 検出アンプ C は通常動作 1b = オフセット較正のために電流検出アンプ C の入力を短絡 |
1-0 | SEN_LVL | R/W | 11b | 00b = 検出 OCP 0.25V 01b = 検出 OCP 0.5V 10b = 検出 OCP 0.75V 11b = 検出 OCP 1V |