JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
ゲート・ドライバ | ||||
VVM | ゲート・ドライバの電源電圧 (VM) | 9 | 75 | V |
VVDRAIN | チャージ・ポンプ基準電圧およびドレイン電圧検出 (VDRAIN) | 7 | 100 | V |
VI | 入力電圧 (ENABLE、GAIN、IDRIVE、INHx、INLx、MODE、nSCS、SCLK、SDI、VDS) | 0 | 5.5 | V |
fPWM | PWM 印加信号 (INHx、INLx) | 0 | 200 (1) | kHz |
tSH | スイッチ・ノードのスルーレート範囲 (SHx) | 0 | 2 | V/ns |
IGATE_HS | ハイサイド平均ゲート駆動電流 (GHx) | 0 | 25 (1) | mA |
IGATE_LS | ローサイド平均ゲート駆動電流 (GLx) | 0 | 25 (1) | mA |
IDVDD | 外部負荷電流 (DVDD) | 0 | 10 (1) | mA |
VVREF | 基準電圧入力 (VREF) | 3 | 5.5 | V |
ISO | シャント・アンプ出力電流 (SOx) | 0 | 5 | mA |
VOD | オープン・ドレイン・プルアップ電圧 (nFAULT、SDO) | 0 | 5.5 | V |
IOD | オープン・ドレイン出力電流 (nFAULT、SDO) | 0 | 5 | mA |
TA | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |