JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
図 8-20 に、論理レベル・ピン INHx、INLx、ENABLE、nSCS、SCLK、SDI の入力構造を示します。
図 8-21 は、ハードウェア・インターフェイス・デバイス上の 4 レベル入力ピンである MODE と GAIN の構造を示しています。入力は外部抵抗によって設定できます。
図 8-22 は、ハードウェア・インターフェイス・デバイス上の 7 レベル入力ピンである IDRIVE と VDS の構造を示しています。入力は外部抵抗によって設定できます。
図 8-23 は、オープン・ドレイン出力ピンである nFAULT と SDO の構造を示しています。オープン・ドレイン出力を正しく機能させるためには、外部プルアップ抵抗が必要です。