JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
OCP 制御レジスタを図 8-39 に示し、説明を表 8-17 に示します。
レジスタ・アクセス・タイプ:読み出し / 書き込み
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
TRETRY | DEAD_TIME | OCP_MODE | OCP_DEG | VDS_LVL | ||||||
R/W-0b | R/W-01b | R/W-01b | R/W-01b | R/W-1101b |
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
10 | TRETRY | R/W | 0b | 0b = VDS_OCP と SEN_OCP のリトライ時間は 8ms 1b = VDS_OCP と SEN_OCP のリトライ時間は 50µs |
9-8 | DEAD_TIME | R/W | 01b | 00b = 50ns のデッド・タイム 01b = 100ns デッド・タイム 10b = 200ns デッド・タイム 11b = 400ns デッド・タイム |
7-6 | OCP_MODE | R/W | 01b | 00b = 過電流によってフォルト状態がラッチされます。 01b = 過電流によってフォルト状態が自動的にリトライされます。 10b = 過電流によって通知のみが行われ何の動作も行われません。 11b = 過電流によって通知も何の動作も行われません。 |
5-4 | OCP_DEG | R/W | 10b | 00b = 1µs の過電流グリッチ除去 01b = 2µs の過電流グリッチ除去 10b = 4µs の過電流グリッチ除去 11b = 8µs の過電流グリッチ除去 |
3-0 | VDS_LVL | R/W | 1001b | 0000b = 0.06V 0001b = 0.07V 0010b = 0.08V 0011b = 0.09V 0100b = 0.1V 0101b = 0.2V 0110b = 0.3V 0111b = 0.4V 1000b = 0.5V 1001b = 0.6V 1010b = 0.7V 1011b = 0.8V 1100b = 0.9V 1101b = 1V 1110b = 1.5V 1111b = 2V |