JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
DRV835xF ファミリのデバイスには 3 つのハーフブリッジ・ゲート・ドライバが内蔵されており、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。VCP ダブラー・チャージ・ポンプが 100% のデューティ・サイクルをサポートしつつ、広い動作電圧範囲にわたって適切なゲート・バイアス電圧をハイサイド MOSFET に供給します。ローサイド MOSFET 用のゲート・バイアス電圧は、内部 VGLS リニア・レギュレータが供給します。ハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、3 相モータを駆動するために複数のドライバを組み合わせて使用することも、他の種類の負荷を駆動するために個別に使用することもできます。
DRV835xF ファミリのデバイスには、ゲート駆動電流をユーザーが動的に調整できるスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャが実装されているため、外付けのゲート電流制限抵抗は不要です。また、このアーキテクチャにより、自動デッド・タイム挿入、寄生成分による dV/dt ゲート・ターンオン防止、ゲート・フォルト検出など、外部 MOSFET 用のさまざまな保護機能が実現できます。