JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
DRV835xF ゲート・ドライバは、ハイサイドとローサイド両方のドライバに対して、調整可能な相補型のプッシュプル・トポロジが使用されています。このトポロジにより、外部 MOSFET ゲートのプルアップとプルダウンが両方とも強化できます。
また本ゲート・ドライバはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを採用することで、外部パワー MOSFET のより詳細な制御、MOSFET を保護するための追加的な手段の実施、効率と堅牢性のバランスの最適化を実現しています。このアーキテクチャは IDRIVE および TDRIVE と呼ばれる 2 つのコンポーネント (「Topic Link Label8.3.1.4.1」セクションと「Topic Link Label8.3.1.4.2」セクションを参照) によって実装されます。図 8-15 は、ゲート・ドライバの概略機能ブロック図です。
IDRIVE ゲート駆動電流と TDRIVE ゲート駆動時間の最初の設定は、システムで使用する外部パワー MOSFET のパラメータと、目標とする立ち上がりおよび立ち下がり時間に基づき選択する必要があります (「Topic Link Label9」セクションを参照)。
MOSFET で外部短絡が発生した場合に外部 MOSFET ゲートを過電圧状態から保護するために、ハイサイド・ゲート・ドライバにはツェナー・クランプ・ダイオードも実装されています。