JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
制御レジスタは、デバイスの設定に使用します。制御レジスタは読み出しと書き込みが可能です。
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット・アクセス・タイプを記号で表記しています。表 8-13 に、このセクションでアクセス・タイプに使用している表記を示します。
アクセス・タイプ | 表記 | 説明 |
---|---|---|
読み出しタイプ | ||
R | R | 読み出し |
書き込みタイプ | ||
W | W | 書き込み |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |