JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
このセクションは、DRV835xF SPI デバイスにのみ適用されます。
「予約済み」と示されたレジスタや、レジスタ・マップに示されていないアドレスは変更しないでください。そのようなレジスタに書き込みを行うと、予期しない動作が生じる場合があります。すべての予約済みビットのデフォルト値は 0 です。マスタ・コントローラからの誤った SPI 書き込みを防ぐには、LOCK ビットを設定して SPI レジスタをロックしてください。
名称 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | タイプ | アドレス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV8350FS | |||||||||||||
フォルト・ステータス 1 | FAULT | VDS_OCP | GDF | UVLO | OTSD | VDS_HA | VDS_LA | VDS_HB | VDS_LB | VDS_HC | VDS_LC | R | 0h |
VGS ステータス 2 | SA_OC | SB_OC | SC_OC | OTW | GDUV | VGS_HA | VGS_LA | VGS_HB | VGS_LB | VGS_HC | VGS_LC | R | 1h |
ドライバ制御 | OCP_ACT | DIS_GDUV | DIS_GDF | OTW_REP | PWM_MODE | 1PWM_COM | 1PWM_DIR | COAST | BRAKE | CLR_FLT | RW | 2h | |
ゲート駆動 HS | LOCK | IDRIVEP_HS | IDRIVEN_HS | RW | 3h | ||||||||
ゲート駆動 LS | CBC | TDRIVE | IDRIVEP_LS | IDRIVEN_LS | RW | 4h | |||||||
OCP 制御 | TRETRY | DEAD_TIME | OCP_MODE | OCP_DEG | VDS_LVL | RW | 5h | ||||||
予約済み | 予約済み | RW | 6h | ||||||||||
予約済み | 予約済み | RW | 7h | ||||||||||
DRV8353FS | |||||||||||||
フォルト・ステータス 1 | FAULT | VDS_OCP | GDF | UVLO | OTSD | VDS_HA | VDS_LA | VDS_HB | VDS_LB | VDS_HC | VDS_LC | R | 0h |
VGS ステータス 2 | SA_OC | SB_OC | SC_OC | OTW | GDUV | VGS_HA | VGS_LA | VGS_HB | VGS_LB | VGS_HC | VGS_LC | R | 1h |
ドライバ制御 | OCP_ACT | DIS_GDUV | DIS_GDF | OTW_REP | PWM_MODE | 1PWM_COM | 1PWM_DIR | COAST | BRAKE | CLR_FLT | RW | 2h | |
ゲート駆動 HS | LOCK | IDRIVEP_HS | IDRIVEN_HS | RW | 3h | ||||||||
ゲート駆動 LS | CBC | TDRIVE | IDRIVEP_LS | IDRIVEN_LS | RW | 4h | |||||||
OCP 制御 | TRETRY | DEAD_TIME | OCP_MODE | OCP_DEG | VDS_LVL | RW | 5h | ||||||
CSA 制御 | CSA_FET | VREF_DIV | LS_REF | CSA_GAIN | DIS_SEN | CSA_CAL_A | CSA_CAL_B | CSA_CAL_C | SEN_LVL | RW | 6h | ||
予約済み | 予約済み | CAL_MODE | RW | 7h |