JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
このシステム例では、検出電流が -40~+40A で VREF 電圧の値が 3.3V です。SOx 出力の直線範囲は 0.25V から VVREF – 0.25V までです (VLINEAR の仕様より)。検出アンプ入力の差動範囲は -0.3~+0.3V です (VDIFF)。



したがって、ゲイン設定には 20V/V または 40V/V を選択し、検出抵抗の電力要件を満たすために、検出抵抗の値は 2.5mΩ 未満とする必要があります。この例では、ゲイン設定として 20V/V を選択しています。抵抗の値とワーストケースの電流については、R < 2.5mΩ および Imax = 40A のときに検出アンプ入力 (VSPxD) の差動範囲仕様が満たされることが確認できます。