JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
このモードでは、INHx ピンで各ハーフブリッジを制御し、Low または High の 2 つの出力状態がサポートされます。INLx ピンは、ハーフブリッジをハイ・インピーダンスに変更するために使用します。ハイ・インピーダンス (Hi-Z) 状態にする必要がない場合は、すべての INLx ピンを High に接続してください。表 8-2 に示すように、対応する INHx および INLx 信号で出力状態を制御します。
INLx | INHx | GLx | GHx | SHx |
---|---|---|---|---|
0 | X | L | L | Hi-Z |
1 | 0 | H | L | L |
1 | 1 | L | H | H |