JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
DRV8353F の SOx ピンは、SPx および SNx ピン間の電圧にゲイン設定 (GCSA) を乗算した値に等しいアナログ電圧を出力します。ゲイン設定は 4 つの異なるレベル (5V/V、10V/V、20V/V、40V/V) に調整できます。シャント抵抗を流れる電流値を計算するには、Equation3 を使用します。