JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
ゲート駆動 LS レジスタを図 8-38 に示し、説明を表 8-16 に示します。
レジスタ・アクセス・タイプ:読み出し / 書き込み
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
CBC | TDRIVE | IDRIVEP_LS | IDRIVEN_LS | |||||||
R/W-1b | R/W-11b | R/W-1111b | R/W-1111b |
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
10 | CBC | R/W | 1b | OCP_MODE = 01b の場合にのみ機能します。 0b = VDS_OCP と SEN_OCP の場合、tRETRY 後にフォルトはクリアされます。 1b = VDS_OCP と SEN_OCP の場合、新しい PWM 入力が与えられたとき、または tRETRY 後にフォルトはクリアされます。 |
9-8 | TDRIVE | R/W | 11b | 00b = 500ns のピーク・ゲート電流駆動時間 01b = 1000ns のピーク・ゲート電流駆動時間 10b = 2000ns のピーク・ゲート電流駆動時間 11b = 4000ns のピーク・ゲート電流駆動時間 |
7-4 | IDRIVEP_LS | R/W | 1111b | 0000b = 50mA 0001b = 50mA 0010b = 100mA 0011b = 150mA 0100b = 300mA 0101b = 350mA 0110b = 400mA 0111b = 450mA 1000b = 550mA 1001b = 600mA 1010b = 650mA 1011b = 700mA 1100b = 850mA 1101b = 900mA 1110b = 950mA 1111b = 1000mA |
3-0 | IDRIVEN_LS | R/W | 1111b | 0000b = 100mA 0001b = 100mA 0010b = 200mA 0011b = 300mA 0100b = 600mA 0101b = 700mA 0110b = 800mA 0111b = 900mA 1000b = 1100mA 1001b = 1200mA 1010b = 1300mA 1011b = 1400mA 1100b = 1700mA 1101b = 1800mA 1110b = 1900mA 1111b = 2000mA |