JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
Equation9 およびEquation10 を使用して、ゲート - ドレイン間電荷が 13nC、立ち上がり時間が 100~300ns の場合の IDRIVEP1 および IDRIVEP2 の値を計算します。
IDRIVEP の値は 43mA~130mA の範囲で選択します。この例では、IDRIVEP の値として 100mA ソースを選択しています。
Equation11 およびEquation12 を使用して、ゲート - ドレイン間電荷が 13nC、立ち下がり時間が 50~150ns の場合の IDRIVEN1 および IDRIVEN2 の値を計算します。
IDRIVEN の値は 87mA~260mA の範囲で選択します。この例では、IDRIVEN の値として 200mA シンクを選択しています。