JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
外部電流検出抵抗での電圧降下を SP ピンで検出することにより、ハーフブリッジの過電流も監視できます。任意の時点での電流検出アンプの SP 入力の電圧が、VSEN_OCP スレッショルドを tOCP_DEG デグリッチ時間より長い時間にわたって上回った場合は、SEN_OCP イベントが認識され、OCP_MODE ビットに基づく処置が実行されます。ハードウェア・インターフェイス・デバイスでは、VSENSE スレッショルドが 1V、tOCP_DEG が 4µs、VSENSE の OCP_MODE が 8ms の自動リトライ用に固定されています。SPI デバイスでは、SPI レジスタの SEN_LVL ビットで VSENSE スレッショルドを設定し、SPI レジスタの OCP_DEG ビットで tOCP_DEG を設定し、OCP_MODE ビットで 4 種類の動作モード(VSENSE ラッチ・シャットダウン、VSENSE 自動リトライ、VSENSE 通知のみ、VSENSE ディスエーブル) 設定をできます。
VSENSE 過電流保護は、デフォルトではサイクル単位 (CBC) モードで動作します。SPI デバイス・バリアントでは、SPI レジスタを使ってこの機能を無効化できます。サイクル単位 (CBC) モードの場合、PWM 入力の新しい立ち上がりエッジにより、既存の過電流フォルトがクリアされます。
また SPI デバイスでは、OCP_ACT レジスタを設定することで、SEN_OCP の過電流応答を連鎖シャットダウン・モードと個別シャットダウン・モードに切り替えることができます。OCP_ACT が 0 の場合、SEN_OCP フォルトはそれが発生したハーフ・ブリッジにのみ影響します。OCP_ACT が 1 の場合、いずれかのハーフブリッジの SEN_OCP フォルトに 3 つのハーフブリッジのすべてが応答します。OCP_ACT はデフォルトで 0 (個別シャットダウン・モード) に設定されています。