JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
推奨値 0.1µF の低 ESR セラミック・バイパス・コンデンサを使用して、VM ピンを GND ピンにバイパスします。このコンデンサは、幅の広いパターン、または GND ピンに接続されたグランド・プレーンを使用して、VM ピンのできるだけ近くに配置してください。また、VM ピンは、VM の定格を持つバルク・コンデンサを使用してバイパスします。これには電解コンデンサを使用できます。容量は 10µF 以上としてください。
外部 MOSFET 上の高電流パスをバイパスするために、追加のバルク容量が必要です。このバルク容量は、外部 MOSFET を通過する高電流パスの長さが最小となるよう配置する必要があります。接続用の金属パターンはできる限り幅広くし、PCB の層間を多数のビアで接続します。これらの手法により、インダクタンスが最小限に抑えられ、バルク・コンデンサが大電流を供給できるようになります。
CPL ピンと CPH ピンの間に低 ESR のセラミック・コンデンサを配置します。これには、VDRAIN の定格を持つ 47nF のタイプ X5R または X7R コンデンサを使用する必要があります。また、VCP ピンと VDRAIN ピンの間、VGLS ピンと GND ピンの間にも低 ESR のセラミック・コンデンサを配置します。これらには、16V 定格、1µF、タイプ X5R または X7R コンデンサを使用する必要があります。
タイプ X5R または X7R で 6.3V の定格を持つ 1µF の低 ESR セラミック・コンデンサを使用して、DVDD ピンを GND/DGND ピンにバイパスします。このコンデンサはピンにできる限り近づけて配置し、コンデンサから GND/DGND ピンまでのパスを最短にします。
シングル電源アプリケーション構成の場合、VDRAIN ピンを VM ピンに直接短絡できます。ただし、デバイスと外部 MOSFET の間が大きく離れている場合は、専用のパターンを使用して、ハイサイド外部 MOSFET のドレインの共通ポイントに接続します。SLx ピンは直接 GND には接続しないでください。その代わりに、専用のパターンを使用して、これらのピンをローサイド外部 MOSFET のソースに接続します。これらの推奨事項により、過電流検出のための外部 MOSFET の VDS 検出をより正確に行うことができます。
ハイサイドおよびローサイド・ゲート・ドライバのループ長はできるだけ短くします。ハイサイド・ループはデバイスの GHx ピンからハイサイド・パワー MOSFET のゲートまでであり、その後ハイサイド MOSFET のソースを通って SHx ピンへと戻ります。ローサイド・ループはデバイスの GLx ピンからローサイド・パワー MOSFET のゲートまでであり、その後ローサイド MOSFET のソースを通って SPx/SLx ピンへと戻ります。