デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
ソレノイドやその他の誘導性負荷
以下とピン互換
PWM 制御インターフェイス
小さなパッケージと占有面積
PowerPAD™ 付き 16 ピン HTSSOP、5.0×4.4mm
PowerPAD™ 付き 16 ピン WQFN、3.0×3.0mm
フォルト表示ピン (nFAULT)