JAJSMJ6C November 2022 – May 2024 DRV8410
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VVM | 電源電圧 | VM | 1.65 | 11 | V | |
VIN | 論理入力電圧 | nSLEEP、AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 | 0 | 5.5 | V | |
fPWM | PWM 周波数 | AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 | 0 | 100 | kHz | |
VOD | オープン・ドレイン・プルアップ電圧 | nFAULT | 0 | 5.5 | V | |
IOD | オープン・ドレイン出力電流 | nFAULT | 0 | 5 | mA | |
IOUT(1) | ピーク出力電流 | OUTx | 0 | IOCP,min | A | |
TA | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | ||
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |