JAJSMM0C September 2022 – June 2024 DRV8411
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
トリップ電流 (ITRIP) は、いずれかの巻線を流れる最大電流です。この設定により、フル・ステッピングまたはハーフ・ステッピング制御方式で動作しているときにステッピング・モータが生成するトルクの量が決まります。ITRIP 値が 500mA の場合、センス抵抗 (RSENSE_x) の値は式 4 に示すように計算されます。
利用可能な最も近い値である 400mΩ をセンス抵抗に選択します。