JAJSKI6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
DRV8424/25 を構成するには、まず、モータ速度とマイクロステッピング・レベルの目標値が必要です。対象とするアプリケーションで一定速度が必要な場合、周波数 ƒstep の矩形波を STEP ピンに印加する必要があります。目標モータ速度が高すぎる場合、モータは回転しません。モータが目標速度に対応できることを確認してください。モータ速度 (v)、マイクロステッピング・レベル (nm)、モータのフルステップ角 (θstep) の目標値に対応する ƒstep を計算するには Equation1 を使用します。
θstep 値は、ステッピング・モータのデータシートまたはモータそのものに記載されています。たとえば、1/8 マイクロステップ・モードで 18.75rpm という目標に対して、本アプリケーションのモータは 1.8°/step で回転する必要があります。Equation1 を使用すると、 ƒstep は 500Hz として計算できます。
マイクロステッピング・レベルは M0 および M1 ピンで設定され、表 8-2 に示す設定のいずれかにできます。マイクロステッピング・レベルが高いほどモータの動きは円滑になり、可聴ノイズは小さくなりますが、同じモータ速度を実現するのにより高い ƒstep を必要とします。
MODE0 | MODE1 | ステップ・モード |
---|---|---|
0 | 0 | 100% 電流によるフルステップ (2 相励起) |
0 | 330kΩ を GND との間に接続 | 71% 電流によるフルステップ (2 相励起) |
1 | 0 | 非真円 1/2 ステップ |
ハイ・インピーダンス | 0 | 1/2 ステップ |
0 | 1 | 1/4 ステップ |
1 | 1 | 1/8 ステップ |
ハイ・インピーダンス | 1 | 1/16 ステップ |
0 | ハイ・インピーダンス | 1/32 ステップ |
ハイ・インピーダンス | 330kΩ を GND との間に接続 | 1/64 ステップ |
ハイ・インピーダンス | ハイ・インピーダンス | 1/128 ステップ |
1 | ハイ・インピーダンス | 1/256 ステップ |