DATA SHEET
DRV8424/25 ステッピング・ドライバ、電流センス機能内蔵、1/256 マイクロステッピング、STEP/DIR インターフェイス、スマート・チューン・テクノロジ搭載
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- PWM マイクロステッピングのステッパ・モータ・ドライバ
- シンプルな STEP/DIR インターフェイス
- 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
- 電流検出機能内蔵
- スマート・チューン・ディケイ・テクノロジ、固定スロー・ディケイおよびミックス・ディケイ・オプション
- 4.5~33V の動作電源電圧範囲
- 低い RDS(ON):
- DRV8424:24V、25℃ で 330mΩ HS + LS
- DRV8425:24V、25℃ で 550mΩ HS + LS
- ブリッジごとの大電流能力
- DRV8424:4A ピーク、2.5A フルスケール、1.8A RMS
- DRV8425:3.2A ピーク、2A フルスケール、1.4A RMS
以下とピン互換:
- オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
- 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
- 低消費電流のスリープ・モード (2μA)
- 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
- 小さなパッケージと占有面積
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)