JAJSKI6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
自動リトライ・モードを選択するには、DRV8424/25 のENABLE ピンを HIGH (>2.7V) にする必要があります。このモードでは、OCP イベントの後、出力がディセーブルされ、nFAULT ピンが Low に駆動されます。tRETRY 時間が経過し、フォルト条件が解消した後、自動的に通常動作に復帰します (モータ・ドライバの動作と nFAULT の解放)。