JAJSKI6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
ラッチド・シャットダウン・モードを選択するには、DRV8424/25 の ENABLE ピンをハイ・インピーダンスにする必要があります。このモードでは、OTSD イベントの後、関連する出力がディセーブルされ、nFAULT ピンが Low に駆動されます。接合部温度が、過熱スレッショルド限界値からヒステリシスを引いた値 (TOTSD – THYS_OTSD) を下回った後に、nSLEEP リセット・パルスが印加された後、または電源を切って再投入した後、通常動作に復帰します。