JAJSKI6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
フル・ブリッジに接続されたモータの電流経路は一方のハーフ・ブリッジのハイサイド FET と他方のハーフ・ブリッジのローサイド FET を通ります。導通損失 (PCOND) は、Equation2のように、モータの RMS 電流 (IRMS)、ハイサイド・オン抵抗 (RDS(ONH))、ローサイド・オン抵抗 (RDS(ONL)) で決まります。
表 8-2で説明する代表的なアプリケーションの導通損失はEquation3のように計算されます。
この電力の計算値は、ハイサイド FET とローサイド FETのオン抵抗に大きな影響を与えるデバイス温度に大きく影響されます。より精密に計算するには、FET のオン抵抗の温度依存性を考慮します。