JAJSKI6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
フルスケール電流とは、マイクロステッピング時の正弦電流波形の最大値を指します。この正弦波振幅は RMS 電流に関係しているため、フルスケール電流もデバイスの熱性能を考慮して求めます。フルスケール電流定格は、正弦波電流波形の場合は約 √2 × IRMS、方形波電流波形の場合は IRMS (フルステップ)です。
DRV8424 | DRV8425 | |
---|---|---|
ピーク電流定格 | 4A | 3.2 A |
RMS 電流定格 | 1.8 A | 1.4 A |
フルスケール電流定格 | 2.5A | 2A |