JAJSKI9C May 2020 – July 2022 DRV8426
PRODUCTION DATA
ステッピング・モータでは、フルスケール電流 (IFS) は、どちらかの巻線に駆動される最大電流です。この量は VREF 電圧に依存します。VREF ピンの最大許容電圧は、DRV8426 の場合は 3.3 V です。DVDD と抵抗分割器を使用して VREF を供給できます。ステッピング時には、IFS により、最大電流ステップの電流チョッピング・スレッショルド (ITRIP) が定義されます。IFS (A) = VREF (V) / 2.2 (V/A)