JAJSKI9C May 2020 – July 2022 DRV8426
PRODUCTION DATA
ステッピング・ドライバのピーク電流は、過電流保護閾値 IOCP で制限されます。ピーク電流は、すべての過渡電流パルスを指します (例:静電容量の充電時、デューティ・サイクルが極めて小さい場合)。一般に、IOCP の最小値は、ステッピング・モータ・ドライバのピーク電流定格を規定します。DRV8426 の場合、ピーク電流定格はブリッジあたり 2.5A です。