JAJSKI9C May 2020 – July 2022 DRV8426
PRODUCTION DATA
表 8-1 に、代表的なアプリケーションの設計入力パラメータを示します。
設計パラメータ | 略号 | 値の例 |
---|---|---|
電源電圧 | VM | 24V |
モータ巻線抵抗 | RL | 2.4Ω/相 |
モータ巻線インダクタンス | LL | 5.8mH/相 |
モータ・フルステップ角 | θstep | 1.8°/ステップ |
目標マイクロステッピング・レベル | nm | 1/8 ステップ |
目標モータ速度 | v | 18.75rpm |
目標フルスケール電流 | IFS | 1A |