以下とピン互換:
DRV8424E/P:33V、330mΩ HS + LS
DRV8436E/P:48V、900mΩ HS + LS
DRV8434E/P:48V、330mΩ HS + LS
DRV8426E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータを駆動できます。
本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。
DRV8426E/P は、最大 1.5A のフルスケール・モータまたは最大 2.5A のピークを持つブラシ付きモータを駆動できます (PCB 設計に依存)。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8426EPWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm × 4.4mm |
DRV8426ERGER | VQFN (24) | 4.0mm × 4.0mm |
DRV8426PPWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm × 4.4mm |
DRV8426PRGER | VQFN (24) | 4.0mm × 4.0mm |