JAJSKJ0B May 2020 – May 2022 DRV8426E
PRODUCTION DATA
表 8-2 に、システム設計の設計入力パラメータを示します。
設計パラメータ | 略号 | 値の例 |
---|---|---|
電源電圧 | VM | 24V |
モータ巻線抵抗 | RL | 6Ω/相 |
モータ巻線インダクタンス | LL | 4.1mH/相 |
モータ・フルステップ角 | θstep | 1.8°/ステップ |
目標マイクロステッピング・レベル | nm | 1/2 ステップ |
目標モータ速度 |
v |
90rpm |
目標フルスケール電流 |
IFS |
1A |