JAJSKJ7C June 2020 – July 2022 DRV8428
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 (VM、DVDD) | ||||||
IVM | VM 動作電源電流 | EN/nFAULT = 1、nSLEEP = 1、モータ負荷なし |
3.8 |
5.6 | mA | |
IVMQ | VM スリープ・モード電源電流 | nSLEEP = 0 | 2 | 4 | μA | |
tSLEEP | スリープ時間 | nSLEEP = 0 でスリープモード | 120 | μs | ||
tWAKE | ウェークアップ時間 | nSLEEP = 1 で出力遷移 | 0.8 | 1.2 | ms | |
tON | ターンオン時間 | VM > UVLO で出力遷移 | 0.8 | 1.2 | ms | |
VDVDD | 内部レギュレータ電圧 | 外部負荷なし、6V < VVM < 33V | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
外部負荷なし、VVM = 4.2V |
3.9 |
4.05 |
V | |||
論理レベル入力 (STEP、DIR、nSLEEP) | ||||||
VIL | 入力論理 Low 電圧 | 0 | 0.6 | V | ||
VIH | 入力論理 High 電圧 | 1.5 | 5.5 | V | ||
VHYS | 入力論理ヒステリシス | 150 | mV | |||
IIL | 入力論理 Low 電流 | VIN = 0V | –1 | 1 | μA | |
IIH | 入力論理 High 電流 | VIN = 5V | 100 | μA | ||
トライレベル入力 (M0) | ||||||
VI1 | 入力論理 Low 電圧 | GND に接続 | 0 | 0.6 | V | |
VI2 | 入力 Hi-Z 電圧 | ハイ・インピーダンス | 1.8 | 2 | 2.2 | V |
VI3 | 入力論理 High 電圧 | DVDD に接続 | 2.7 | 5.5 | V | |
IO | 出力プルアップ電流 | 10 | μA | |||
クワッドレベル入力 (M1) | ||||||
VI1 | 入力論理 Low 電圧 | GND に接続 | 0 | 0.6 | V | |
VI2 | 330kΩ ± 5% を GND との間に接続 | 1 | 1.25 | 1.4 | V | |
VI3 | 入力 Hi-Z 電圧 | ハイ・インピーダンス | 1.8 | 2 | 2.2 | V |
VI4 | 入力論理 High 電圧 | DVDD に接続 | 2.7 | 5.5 | V | |
IIL | 出力プルアップ電流 | 10 | μA | |||
7 レベル入力 (DECAY/TOFF) | ||||||
VI1 | 電圧レベル 1 | GND に接続 | 0 | 0.1 | V | |
VI2 | 電圧レベル 2 | 14.7kΩ ± 1% を GND との間に接続 | 0.2 | 0.35 | V | |
VI3 | 電圧レベル 3 | 44.2kΩ ± 1% を GND との間に接続 | 0.55 | 0.8 | V | |
VI4 | 電圧レベル 4 | 100kΩ ± 1% を GND との間に接続 | 1 | 1.25 | V | |
VI5 | 電圧レベル 5 | 249kΩ ± 1% を GND との間に接続 | 1.5 | 1.75 | V | |
VI6 | 電圧レベル 6 | ハイ・インピーダンス | 2.1 | 2.4 | V | |
VI7 | 電圧レベル 7 | DVDD に接続 | 3 | 5.5 | V | |
IIL | 出力プルアップ電流 | 22.5 | μA | |||
制御入出力 (EN/nFAULT) | ||||||
VOL | 出力論理 Low 電圧 | 0 | 0.6 | V | ||
RPD2 | 内部プルダウン抵抗 | 2 | MΩ | |||
IL | リーク電流 | VEN/nFAULT = 5V 、フォルト条件 | 375 | μA | ||
モータ・ドライバ出力 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | ||||||
RDS(ONH) | ハイサイド FET オン抵抗 | VVM = 24V、TJ = 25 °C、IO = -0.5A | 750 | 875 | mΩ | |
VVM = 24V、TJ = 125 °C、IO = -0.5A | 1130 | 1350 | mΩ | |||
VVM = 24V、TJ = 150 °C、IO = -0.5A | 1250 | 1450 | mΩ | |||
RDS(ONL) | ローサイド FET オン抵抗 | VVM = 24V、TJ = 25 °C、IO = 0.5A | 750 | 875 | mΩ | |
VVM = 24V、TJ = 125 °C、IO = 0.5A | 1130 | 1350 | mΩ | |||
VVM = 24V、TJ = 150 °C、IO = 0.5A | 1250 | 1450 | mΩ | |||
tSR | 出力スルーレート | VVM = 24V、IO = 0.5A、10% と 90% の間 | 240 | V/µs | ||
PWM 電流制御 (VREF) | ||||||
KV | トランスインピーダンス・ゲイン | VREF = 3V | 2.805 | 3 | 3.195 | V/A |
tOFF | PWM オフ時間、30% ミックス・ディケイ | 14.7kΩ を DECAY/TOFF と GND の間に接続 | 7 | μs | ||
44.2kΩ を DECAY/TOFF と GND の間に接続 | 16 | |||||
100kΩ を DECAY/TOFF と GND の間に接続 | 32 | |||||
PWM オフ時間、スマート・チューン・ダイナミック・ディケイ | 249kΩ を DECAY/TOFF と GND の間に接続 | 7 | ||||
DECAY/TOFF = ハイ・インピーダンス | 16 | |||||
DECAY/TOFF を DVDD と接続 | 32 | |||||
ΔITRIP | 電流トリップ精度 | IO = 1A、10%~20% 電流設定 | –15 | 15 | % | |
IO = 1A、20%~67% 電流設定 | –10 | 10 | ||||
IO = 1A、68%~100% 電流設定 | -6 |
6 | ||||
IO,CH | AOUT と BOUT の電流マッチング | IO = 1 A | -2.5 | 2.5 | % | |
保護回路 | ||||||
VUVLO | VM 低電圧誤動作防止 (UVLO) | VM 立ち下がり、UVLO 立ち下がり | 3.8 | 3.95 | 4.05 | V |
VM 立ち上がり、UVLO 立ち上がり | 3.9 | 4.05 | 4.15 | |||
VUVLO,HYS | 低電圧ヒステリシス | 立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド | 100 | mV | ||
IOCP | 過電流保護 | FET を流れる電流 | 1.7 | A | ||
tOCP | 過電流グリッチ除去時間 |
1.8 | μs | |||
tRETRY | 過電流リトライ時間 |
4 |
ms | |||
TOTSD | サーマル・シャットダウン | ダイ温度 TJ | 150 | 165 | 180 | °C |
THYS_OTSD | 過熱保護閾値ヒステリシス | ダイ温度 TJ | 20 | °C |