JAJSKJ7C June 2020 – July 2022 DRV8428
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VVM | 通常 (DC) 動作の電源電圧範囲 | 4.2 | 33 | V |
VI | ロジック・レベル入力電圧 | 0 | 5.5 | V |
VVREF | VREF 電圧 | 0.05 | 3 | V |
ƒPWM | 印加 STEP 信号 (STEP) | 0 | 500(1) | kHz |
IFS | モータ・フルスケール電流 (xOUTx) | 0 | 1(2) | A |
Irms | モータ RMS 電流 (xOUTx) | 0 | 0.7(2) | A |
TA | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | °C |