JAJSKJ7C June 2020 – July 2022 DRV8428
PRODUCTION DATA
表 7-8 に、機能モードのまとめを示します。
条件 | 構成 | H ブリッジ | DVDD レギュレータ | インデクサ | ロジック | |
---|---|---|---|---|---|---|
スリープ・モード | 4.2V < VM < 33V | nSLEEP ピン = 0 | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル |
動作 | 4.2V < VM < 33V | nSLEEP ピン = 1 EN/nFAULT ピン = 1 | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 |
ディセーブル | 4.2V < VM < 33V | nSLEEP ピン = 1 EN/nFAULT ピン = 0 または ハイ・インピーダンス | ディセーブル | 動作 | 動作 | 動作 |