JAJSKJ7C June 2020 – July 2022 DRV8428
PRODUCTION DATA
周囲温度 TA、全消費電力 (PTOT) の場合、接合部温度 (TJ) は TJ = TA + (PTOT x RθJA) で計算されます。
JEDEC 規格の 4 層 PCB の場合を考えると、接合部から周囲への熱抵抗 (RθJA) は、HTSSOP パッケージの場合 46.4℃/W、WQFN パッケージの場合 47℃/W です。
25℃の周囲温度を仮定すると、HTSSOP パッケージの接合部温度は以下のように計算されます。
WQFN パッケージの接合部温度は以下のように計算されます。
このため、HTSSOP パッケージと WQFN パッケージの接合部温度はほぼ同じになります。