JAJSKJ7C June 2020 – July 2022 DRV8428
PRODUCTION DATA
DRV8428 の状態は nSLEEP ピンで制御されます。nSLEEP ピンが Low になると、DRV8428 は低消費電力のスリープ・モードに移行します。スリープ・モードでは、すべての内部 MOSFET がディセーブルになります。nSLEEP ピンでの立ち下がりエッジの後、tSLEEP 時間が経過すると、デバイスはスリープ・モードに移行します。nSLEEP ピンが High になると、本デバイスは自動的にスリープから復帰します。tWAKE 時間が経過すると、デバイスは入力可能な状態になります。