JAJSKJ7C June 2020 – July 2022 DRV8428
PRODUCTION DATA
DRV8428 は、4.2V~33V の入力電圧源 (VM) 範囲で動作するように設計されています。VM 定格の 0.01µF セラミック・コンデンサを、DRV8428 にできるだけ近付けて各 VM ピンに配置する必要があります。また、バルク・コンデンサを VM に接続する必要があります。