DATA SHEET
DRV8434A ステッピング・ドライバ、内蔵電流検出機能、1/256 マイクロステッピング、スマート・チューン、GPIO ピンによるストール検出機能搭載
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
- シンプルな STEP/DIR インターフェイス
- 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
- 電流検出機能を搭載
- スマート・チューン・リップル・コントロール・ディケイ
GPIO ピンを使用したストール検出
- 4.5~48V の電源動作電圧範囲
- 低い RDS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
- 高電流出力ドライバ:2.5A フルスケール、1.8A rms
- 1.8V、3.3V、5.0V ロジック入力をサポート
- 低消費電流スリープ・モード (2µA)
- 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
小型パッケージと小占有面積
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- センサレスのストール検出
- 開放負荷検出 (OL)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)