DATA SHEET
DRV8434E/P デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ、電流センスおよびスマート・チューン・テクノロジ内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
- 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータ
- 2 つの双方向ブラシ付き DC モータ
4 つの単方向ブラシ付き DC モータ
- 内蔵型の電流検出機能
- 4.5V~48V の動作電源電圧範囲
- 複数の制御インターフェイス・オプション
- 位相 / イネーブル (PH/EN)
- PWM (IN/IN)
- スマート・チューン、ファーストおよびミックス・ディケイ・オプション
- 低い RDS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
- ブリッジごとの大電流能力:4A ピーク (ブラシ付き)、2.5A フルスケール(ステッピング)
- ブラシ付き DC アプリケーションでの突入電流制限
以下とピン互換:
- 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
- 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
- 低消費電流のスリープ・モード (2μA)
- 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)