JAJSL85 November 2020 DRV8434E
PRODUCTION DATA
設計パラメータ |
略号 |
例 値 |
---|---|---|
電源電圧 | VM | 24V |
モータ巻線抵抗 | RL | 0.93Ω/相 |
モータ巻線インダクタンス | LL | 1.9mH/相 |
モータ・フルステップ角 | θstep | 1.8°/ステップ |
目標マイクロステッピング・レベル | nm | 1/2 ステップ |
目標モータ速度 |
v |
90rpm |
目標フルスケール電流 | IFS |
2A |