JAJSL85 November 2020 DRV8434E
PRODUCTION DATA
DRV8434E/P はバイポーラ・ステッピング・モータまたはデュアル・ブラシ付き DC モータ用の高集積モータ・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流検出機能、およびレギュレーション回路を統合しています。DRV8434E/P は、DRV8426E/P、DRV8436E/P、DRV8424E/P とピン互換です。DRV8434E/P は 4.5~48V の電源電圧範囲で動作し、ピーク時で最大 4A、フルスケールで最大 2.5A の出力電流を供給できます。実際のフルスケールおよび RMS 電流は、周囲温度、電源電圧、PCB の熱性能に依存します。
DRV8434E/P デバイスは電流検出アーキテクチャを内蔵しているため、 2 つの外部電力検出抵抗が不要になり、基板面積、 BOM コスト、設計作業が大幅に削減され、消費電力が大幅に削減されます。このアーキテクチャでは、電流検出に電流ミラー手法と内部パワー MOSFET を使うことで、検出抵抗での電力消費をなくしています。電流レギュレーションの設定点は VREFA および VREFB ピンの電圧で調整できます。
シンプルな PH/EN (DRV8434E) または PWM (DRV8434P) インターフェイスにより、コントローラ回路と簡単に接続できます。
電流レギュレーションは高度に設定可能であり、複数のディケイ動作モードを持っています。ディケイ・モードとして、スマート・チューン・ダイナミック・ディケイ、スマート・チューン・リップル・コントロール、ミックス、ファースト・ディケイを選択できます。PWM オフ時間 tOFF は 7、16、24、32μs に調整できます。
また、低消費電力スリープ・モードを内蔵しているため、モータを駆動していないときにシステムの電力を節約できます。