JAJSL85 November 2020 DRV8434E
PRODUCTION DATA
本デバイスの出力電流および消費電力特性は、PCB 設計と外部条件に大きく依存します。ここでは、これらの値を計算するための指針を提示します。
本デバイスの総消費電力 (PTOT) は、おもに 3 つの要素から成ります。それらは、パワー MOSFET RDS(ON) (導通) 損失、パワー MOSFET スイッチング損失、および電源静止電流損失です。それ以外の要素が電力損失の増加に影響することもありますが、この 3 つの主要な要素に比べると通常わずかです。
PTOT = PCOND + PSW + PQ
各ブラシ付き DC モータの PCOND は、デバイス RDS(ON) および安定化出力電流 (IREG) から計算できます。両方のブラシ付き DC モータで同じ IREG を仮定すると、
PCOND = 2 x (IREG)2 x (RDS(ONH) + RDS(ONL))
RDS(ON) はデバイス温度と強い相関があることに注意する必要があります。正規化した RDS(ON) と温度との関係を示す曲線については、「代表的特性」の曲線を参照してください。
PCOND = 2 x ( 1.5A )2x (0.165Ω + 0.165Ω) = 1.485W
PSW は、公称電源電圧 (VM)、安定化出力電流 (IREG)、スイッチング周波数 (fPWM)、デバイス出力立ち上がり (tRISE) / 立ち下がり (tFALL) 時間の仕様から計算できます。
PSW = 2 x (PSW_RISE + PSW_FALL)
PSW_RISE = 0.5 x VM x IREG x tRISE x fPWM
PSW_FALL = 0.5 x VM x IREG x tFALL x fPWM
PSW_RISE = 0.5 x 24V x 1.5A x 100ns x 30kHz = 0.054W
PSW_FALL = 0.5 x 24V x 1.5A x 100ns x 30kHz = 0.054W
PSW = 2 x ( 0.054W + 0.054W ) = 0.216W
PQ は、公称電源電圧 (VM) と IVM 電流の仕様から計算できます。
PQ = VM x IVM = 24V x 5mA = 0.12W
全消費電力 (PTOT) は導通損失、スイッチング損失、静止電力損失の合計として計算されます。
PTOT = PCOND + PSW + PQ = 1.485W + 0.216W + 0.12W = 1.821W
周囲温度が Ta、総消費電力A、総消費電力 (PTOT) の場合、接合部温度 (TJ) は次のように計算されます。
TJ = TA + (PTOT x RθJA)
JEDEC 規格の 4 層 PCB を考慮すれば、接合部から周囲への熱抵抗 (RθJA) は、HTSSOP パッケージの場合 29.7 °C/W、VQFN パッケージの場合 39 °C/W です。
25℃の周囲温度を仮定すると、HTSSOP パッケージの接合部温度は以下のように計算されます。
TJ = 25°C + (1.821W x 29.7 °C/W) = 79.08 °C
VQFN パッケージの接合部温度は以下のように計算されます。
TJ = 25℃ + (1.821W x 39 °C/W) = 96.02 °C
デバイス接合部温度が規定の動作範囲内にあることを確認する必要があります。