JAJSKW9 December 2020 DRV8434S
PRODUCTION DATA
周囲温度が TA、総消費電力 (PTOT) の場合、接合部温度 (TJ) は次のように計算されます。
TJ = TA + (PTOT x RθJA)
JEDEC 規格の 4 層 PCB を考慮すれば、接合部から周囲への熱抵抗 (RθJA) は、HTSSOP パッケージの場合 29.7°C/W、VQFN パッケージの場合 39°C/W です。
25℃の周囲温度を仮定すると、HTSSOP パッケージの接合部温度は以下のように計算されます。
VQFN パッケージの接合部温度は以下のように計算されます。