JAJSKG2B June 2020 – May 2022 DRV8436
PRODUCTION DATA
場合によっては、フルスケール出力電流を、モータの速度と負荷に応じて各種の値に変更する必要があります。VREF ピンの電圧をシステムで調整する事でフルスケール電流を変更できます。
この動作モードでは、DAC 電圧が増加するにつれて、フルスケール・レギュレーション電流も減少します。正常に動作させるには、DAC の出力が 3.3V を超えないようにする必要があります。
また、PWM 信号とローパス・フィルタを使用して VREF ピンを調整することもできます。