JAJSKG2B June 2020 – May 2022 DRV8436
PRODUCTION DATA
本デバイスを構成するには、まず、モータ速度とマイクロステッピング・レベルの目標値が必要です。対象とするアプリケーションで一定速度が必要な場合、周波数 ƒstep の矩形波を STEP ピンに印加する必要があります。目標モータ速度が高すぎる場合、モータは回転しません。モータが目標速度に対応できることを確認してください。
モータ速度 (v)、マイクロステッピング・レベル (nm)、モータのフルステップ角 (θstep) の目標値に対応する ƒstep を計算するにはEquation1 を使用します。
θstep 値は、ステッピング・モータのデータシートまたはモータそのものに記載されています。
DRV8436 の場合、マイクロステッピング・レベルは M0 および M1 ピンで設定され、表 8-2 に示す設定のいずれかにできます。マイクロステッピング・レベルが高いほどモータの動きは円滑になり、可聴ノイズは小さくなりますが、スイッチング損失が増え、同じモータ速度を実現するのにより高い ƒstep を必要とします。
M0 | M1 | ステップ・モード | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 100% 電流によるフルステップ (2 相励起) | |
0 | 330kΩ を GND との間に接続 | 71% 電流によるフルステップ (2 相励起) | |
1 | 0 | 非真円 1/2 ステップ | |
ハイ・インピーダンス | 0 | 1/2 ステップ | |
0 | 1 | 1/4 ステップ | |
1 | 1 | 1/8 ステップ | |
ハイ・インピーダンス | 1 | 1/16 ステップ | |
0 | ハイ・インピーダンス | 1/32 ステップ | |
ハイ・インピーダンス | 330kΩ を GND との間に接続 | 1/64 ステップ | |
ハイ・インピーダンス | ハイ・インピーダンス | 1/128 ステップ | |
1 | ハイ・インピーダンス | 1/256 ステップ |
たとえば、1/8 マイクロステップ・モードで 120rpm という目標に対して、モータは 1.8°/step となります。